SOLOLIFT2WC-1

WC-1 – компактная автоматическая насосная станция с 1 дополнитель-ным входным соединением, используется для перекачивания сточных вод от умывальника и унитаза с горизонтальным сливом.

Технические данные

Потребление Max. 620 W
Частота 50 Hz
Напряжение 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %. 50 Hz
Масса нетто 7.3 kg
Температура окружающей среды +5 °C to +35 °C
Температура жидкости Max. 50 °C
Коэффициент мощности Cos φ 0.66/0.90.
Частота вращения 2800 min-1.
Номинальный ток 3.0 A.
Класс изоляции F.
Расход Max. 149 l/min.
Напор Max. 8.5 m.
Кабель питания 1.2 m, 0.75 mm2
Рабочий цикл S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off).

Возможности

Надёжность

 

1 - Сварной герметичный резервуар.

2 - Прочный режущий механизм справится даже со случайно попавшими предметами личной гигиены.*

3 - Мощный электродвигатель со специальной обмоткой.

 

Лёгкость обслуживания

 

4 - Конструкция с сухим электродвигателем для упрощения техобслуживания, при котором руки остаются чистыми. Электродвигатель, насос и блок управления составляют один узел, что облегчает техобслуживание и замену. SOLOLIFT2 не нужно демонтировать для проведения обслуживания.

5 - Саморегулирующаяся автоматическая трубная муфта облегчает сборку во время техобслуживания.

6 - Невыпадающие винты.

7 - Функция ручной разблокировки.

8 - Функция отдельного слива с использованием соединительной муфты и сливного шланга.

9 - Реле давления расположено снаружи резервуара, то есть в сточной воде не находятся никакие подвижные детали.

 

Возможность замены

 

10 - Более компактная конструкция. Может легко заменить любую другую компактную канализационную насосную установку из представленных на рынке. Легко присоединяемые, регулируемые по высоте патрубки.

11 - Несколько вариантов направления выходного патрубка для облегчения замены.

 

Минимальное техническое обслуживание

 

12 - Инновационная конструкция дна с сильным закруглением для предотвращения образования осадка, а также функция самоочищения.

 

Удобство монтажа

 

13 - Специальные крепежи, защищающие SOLOLIFT2 от опрокидывания, значительно упрощают процедуру монтажа.

14 - Съёмное устройство сигнализации - просто вставьте модуль сигнализатора с зуммером.

15 - Універсальний мотор для всіх моделей.

 

* смывать в унитаз предметы личной гигиены НЕ рекомендуется

Применение

  • Туалетов
  • Писсуаров
  • Умывальных раковин