SOLOLIFT2C-3

C-3 используется для перекачивания бытовых стоков температурой до 90°C от (профессиональной) стиральной машины, посудомоеч-ной машины, кухонной мойки, ванны, душа, биде и умывальника.

Технические данные

Потребление 640 W
Частота 50 Hz
Напряжение 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Масса нетто 6.6 kg
Температура окружающей среды +5 °C to +35 °C
Температура жидкости 75 °C continuously (90 °C for 30 min.).
Коэффициент мощности Cos φ 0.66/0.90.
Частота вращения 2800 min-1.
Номинальный ток 3.1 A.
Класс изоляции F.
Расход Max. 204 l/min.
Напор Max. 8.5 m.
Кабель питания 1.2 m, 0.75 mm2
Рабочий цикл S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off).

Возможности

Надёжность

 

1 - Сварной герметичный резервуар, что очень важно при подключении к стиральным и посудомоечным машинам.

2 - Вихревое рабочее колесо со свободным проходом 20мм для повышения надёжности. Выдерживает температуру жидкости 90°C без каких-либо ограничений.

 

Лёгкость и удобство обслуживания

 

3 - Конструкция с сухим электродвигателем для упрощения техобслуживания, при котором руки остаются чистыми. Электродвигатель, насос и блок управления составляют один узел, что облегчает техобслуживание и замену. SOLOLIFT2 не нужно демонтировать для проведения обслуживания.

4 - Саморегулирующаяся автоматическая трубная муфта облегчает сборку во время техобслуживания.

5 - Основные винты - невыпадающие.

6 - Функция ручной разблокировки.

7 - Функция отдельного слива с использованием соединительной муфты и сливного шланга.

8 - Имеется поплавковый выключатель с двумя уровнями пуска, а также защитная трубка и байонетное крепление для индивидуального обслуживания без демонтажа всего насосного агрегата.

 

Возможность замены

 

9 - Более компактная конструкция. Может легко заменить любую другую компактную канализационную насосную установку из представленных на рынке. Легко присоединяемые, регулируемые по высоте патрубки.

10 - Выбираемое направление выходного патрубка для облегчения замены.

 

Минимальное техническое обслуживание

 

11 - Инновационная конструкция дна с сильным закруглением для предотвращения образования осадка, а также функция самоочищения.

 

Удобство монтажа

 

12 - Специальные крепежи, защищающие SOLOLIFT2 от опрокидывания, значительно упрощают процедуру монтажа.

13 - Устанавливается отдельно или в стене.

Применение

  • Умывальных раковин
  • Биде
  • Душ
  • Ванна
  • Стиральная машина
  • Посудомоечная машина
  • Встраивания в раковину