SOLOLIFT2 – самая удобная канализационная насосная установка из представленных на рынке. С интегрированным съёмным узлом “двигатель/насос” обеспечивается быстрота и чистота при выполнении ремонтных работ и техобслуживания. Грязные руки остались в прошлом. SOLOLIFT2 позволяет не демонтировать бытовое оборудование, не сливать из него воду и не отсоединять напорную трубу. Просто откройте крышку, и чистые, сухие детали перед вами.

 

WC-1

WC-1 – компактная автоматическая насосная станция с 1 дополнитель-ным входным соединением, используется для перекачивания сточных вод от умывальника и унитаза с горизонтальным сливом.

 

WC-3

WC-3 имеет 3 дополнительных входных соединения для перекачивания бытовых сточных вод от душа, биде, умывальника и унитаза с горизонтальным сливом.

 

CWC-3

WC-3 используется для перекачивания бытовых сточных вод от душевой кабины, биде, умываль-ника и подвесного унитаза.

 

C-3

C-3 используется для перекачивания бытовых стоков температурой до 90°C от (профессиональной) стиральной машины, посудомоеч-ной машины, кухонной мойки, ванны, душа, биде и умывальника.

 

D-2

D-2 используется для перекачивания бытовых стоков от душа или умывальника. D-2 можно смонтировать под душевой кабиной или умывальником или рядом с ними.

Общий обзор технических характеристик WC-1 WC-3 CWC-3 C-3 D-2
Туалетов
Настенных туалетов
Писсуаров
Умывальных раковин
Биде
Душ
Ванна
Стиральная машина
Посудомоечная машина
Встраивания в раковину

Технические данные WC-1 WC-3 CWC-3 C-3 D-2
Возможные подсоединения Туалетов, Писсуаров, Умывальных раковин Туалетов, Душ, Писсуаров, Биде, Умывальных раковин Душ, Писсуаров, Настенных туалетов, Биде, Умывальных раковин Умывальных раковин, Биде, Душ, Ванна, Стиральная машина, Посудомоечная машина, Встраивания в раковину Душ, Биде, Умывальных раковин
Потребление Max. 620 W Max. 620 W Max. 620 W 640 W 280 W.
Напряжение 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %. 50 Hz 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Масса нетто 7.3 kg 7.3 kg 7.1 kg 6.6 kg 4.3 kg
Температура жидкости Max. 50 °C Max. 50 °C Max. 50 °C 75 °C continuously (90 °C for 30 min.). 50 °C.
Номинальный ток 3.0 A. 3.0 A. 3.0 A. 3.1 A. 1.3. A.
Расход Max. 149 l/min. Max. 149 l/min. Max. 137 l/min. Max. 204 l/min. Max. 119 l/min.
Напор Max. 8.5 m. Max. 8.5 m. Max. 8.5 m. Max. 8.5 m. Max. 5.5 m.
Кабель питания 1.2 m, 0.75 mm2 1.2 m, 0.75 mm2 1.2 m, 0.75 mm2 1.2 m, 0.75 mm2 1.2 m, 0.75 mm2
Рабочий цикл S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off). S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off). S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off). S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off). S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off).